ROTA NCR-A-F 630 Z520-SV90°
Abgedichtetes 6-Backen-Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 1339998
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 6-Backen-Ausgleichsfutter
- Fliehkraftausgleichsystem
- Abgedichtete Ausführung
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 16 mm
- Kolbenhub: 40 mm
- Pendelausgleich: ± 3.5 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Betätigungskraft: 80 kN
- Max. Drehzahl: 1000 1/min
- Gewicht: 417 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 20 (Z520) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 160.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 80.0 |
| Hub/Backe [mm] | 16.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 40.0 |
| Pendelausgleich [mm] | ± 3.5 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 20.0 |
| Eigenmasse [kg] | 417.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 315*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung
Hinweis Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Die im Spannkraft-Drehzahl-Diagramm mit * markierte Backen sind auf der Futterversion mit Fliehkraftausgleich befestigt.