arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA DFF

ROTA DFF

Drehfingerfutter
3-Drehfinger Kraftspannfutter mit sehr großer axialer Spannkraft zum Spannen von Werkstücken, die sich nicht radial fassen lassen.

Innovaties - uw voordelen

  • Voor puur axiaal klemmen van werkstukken
    Geen radiale klemming van componenten die krachten uitoefenen op het werkstuk
  • Componenten die contact maken met het werkstuk kunnen worden vervangen
    Optimale aanpassing aan nieuwe opspantaken
  • Optionele luchtregeling beschikbaar voor oriëntering van het werkstukoppervlak
    Bewaking voor een veilige werkstukklemming bij de productie van grote aantallen
  • Zeer goede afdichting tegen penetratie van spaanders en koelvloeistof
    Lange onderhoudsintervallen en constante klemkrachten op het werkstuk
  • Standaard hydraulische cilinder is voldoende voor spanactivering
    Bestaande klemcilinder op de machine kan in het algemeen worden gebruikt
  • Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
    Garandeert een lange levensduur

Opties en speciale informatie

  • Behoedzaam opspannen van vervormingsgevoelige of geometrisch complexe werkstukken
    ROTA DFF roterende vingerplaten zijn ideaal voor het klemmen van werkstukken via een echte axiale klemvinger tegen een gedefinieerde werkstukstop. Het is belangrijk dat het werkstuk zich, voorafgaand aan de axiale klemming, gecentreerd in het afstellingsmidden bevindt (bijv. via centreringsklauwen of een apart centreerapparaat). Het werkstuk wordt vervolgens alleen axiaal geklemd, zonder radiale klemcomponenten. Dit resulteert in een maximale axiale uitloopnauwkeurigheid.