arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL-A plus 400 Z-Z

THL-A plus 400 Z-Z

スイングアウトレバーアーム付き固定振れ止め

Ident.-Nr. 825521

Auf Lager
標準固定振れ止め

特長:
  • 自己センタリング振れ止め
  • 油圧作動
  • 集中潤滑
  • 円筒ローラー
テクニカルデータ:
  • チップガードなしのクランプ範囲: 35 - 220 mm
  • ローラーごとの最大把持力: 15 kN
  • 作動圧: 8 - 60 bar
  • 芯出し精度: < 0.05 mm
  • 繰り返し精度: < 0.01 mm
  • 最大円周速度: 535 m/min
  • 重量: 102 kg
潤滑タイプ 集中潤滑
ローラー 円筒形
最小把持 Ø [mm] 35.0
最大把持 Ø [mm] 220.0
最低作動圧力 [bar] 8.0
最大作動圧 [bar] 60.0
ローラーごとの最大把持力 [kN] 15.0
芯出し精度 [mm] < 0.05
繰り返し精度 [mm] < 0.01
最大円周速度 [m/min] 535.0
重量 [kg] 102.0