arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TP 125-26 Z120-SV90° Abbildung ähnlich

ROTA TP 125-26 Z120-SV90°

Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter

Ident.-Nr. 816125

Begrenzt verfügbar
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 26 mm
  • Spindelaufnahme: Z120
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 11H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 3 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 22 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl 1: 4000 1/min
  • Max. Drehzahl 2: 4200 1/min
  • Gewicht: 11 kg
Spindeltyp -
Spindelgröße Z120
Verzahnung 1/16" x 90°
Öffnungs-/Schließzeit [s] 1.5
Max. Drehzahl 1 [1/min] 4000.0
Max. Drehzahl 2 [1/min] 4200.0
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 22.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Hub/Backe [mm] 3.0
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 1.3
Trägheitsmoment [kgm²] 0.028
Eigenmasse [kg] 11.0

Lieferumfang
Futter, Schweberingabdeckung, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen R 1/8 am Schwebering, Gewindestift zur Fixierung des Schweberings, Stiftschrauben, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Distanzring, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung, ohne Aufsatzbacken