OPUS-H3 150-67
Hohlspannzylinder
Ident.-Nr. 1360386
Spannzylinder Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hohlspannzylinder
- Durchgangsbohrung: 67.5 mm
- Kolbenhub: 29 mm
- Kolbenfläche: 152 cm²
- Zugkraft bei 45 bar: 68 kN
- Leckölmenge: 4 l/min
- Max. Betriebsdruck: 45 bar
- Max. Drehzahl: 5500 1/min
- Gewicht: 20 kg
Technische Details
| Max. Drehzahl [1/min] | 5500.0 |
|---|---|
| Kolbenfläche [cm²] | 152.0 |
| Kolbenhub [mm] | 29.0 |
| Durchgangsbohrung [mm] | 67.5 |
| Max. Druck [bar] | 45.0 |
| Zugkraft bei 45 bar [kN] | 68.0 |
| Leckölmenge [l/min] | 4.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.07 |
| Leistungsaufnahme [kW] | 1.5 |
| Gewicht [kg] | 20.0 |