arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-V 250 Illustration similaire

OPUS-V 250

Vérin de serrage plein

Ident.-Nr. 823327

Lieferzeit auf Anfrage
Cylindre de serrage version standard

Caractéristiques des produits :
  • Vérin de serrage plein
  • Passage pour alimentation: 12.5 mm
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 60 mm
  • Surface du piston: 457 cm²
  • Force de traction à 40 bars: 180 kN
  • Quantité de fuite d'huile: 2 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Pression d'utilisation maximale: 50 bar
  • Vitesse de rotation max.: 2000 1/min
  • Poids: 88 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 2000.0
Surface du piston [cm²] 457.0
Course du piston [mm] 60.0
Pression admissible max. [bar] 50.0
Force de traction à 40 bars [kN] 180.0
Quantité de fuite d'huile [l/min] 2.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.92
Poids [kg] 88.0