NSE-S mini 90-25 IOL
Sensorische Spannmodule
Pneumatisch betätigte Miniatur-Spannmodule mit komplett integrierter Sensorik und IO-Link Schnittstelle bei identischen Abmaßen
Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- NSE mini 90-25 시리즈의 모든 기능은 변경되지 않습니다.
검증된 VERO-S 기술로 자동화 애플리케이션에 이상적 - 클램핑 슬라이드 위치 통합 모니터링
'열림', '클램핑 핀으로 고정됨' 및 '클램핑 핀 없이 닫힘' 상태용 - 팔레트 현황 통합 모니터링
유도성 근접 스위치를 통해 가능 - 통합형 압력 센서
터보 기능 활성화 여부를 명확히 감지하기 위해 - 클램핑 모듈에 통합된 전자 장치
신호 처리가 클램핑 디바이스에서만 이루어지며 치수는 표준 버전과 동일 - IO-Link를 통한 신호 전송
일반적으로 사용되는 필드버스 시스템에서 손쉽게 통합 - 최대 공정 신뢰성
다양한 쿼리 옵션과 오류 메시지 전송 지원 - 선택 사항 콘 씰
냉각수와 먼지, 칩으로부터 변경 인터페이스를 보호 - 모든 NSE mini 모듈에 맞는 일관된 단일 크기의 클램핑 핀
모듈을 기존 프로세스에 원활하게 통합 가능 - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 완전 밀폐형의 충돌없는 모듈
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성
옵션 및 특별 정보
- NSE mini 90-25 기반의 센서형 퀵 체인지 팔레트 시스템
수년 동안 SCHUNK의 VERO-S NSE mini 90-25는 단 100 mm의 작은 피치를 갖춘 고성능 모듈을 대표해 왔습니다. SCHUNK는 새로운 VERO-S NSE-S mini 90-25 IOL 시리즈를 통해 한 단계 더 나아갔습니다. 즉, 동일하게 컴팩트한 크기를 유지하면서도, 완전히 통합된 센서 시스템이 장착되었습니다. 이 센서 시스템의 도움으로 클램핑 슬라이드 위치, 팔레트 존재 여부, 터보 기능의 압력이 실시간으로 기록되고 IO-Link 인터페이스를 통해 기계 제어부로 직접 전송됩니다. 그 결과, 최대 프로세스 안정성, 종단 간 투명성, 스마트 자동화가 모두 하나의 소형 고성능 모듈에 통합되었습니다.