arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3 64-PM

KSF3 64-PM

Etaux de serrage à ressort 2 mors

ID 1518522

Étaux de serrage à ressorts standards

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Course standard
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 64 x 64 x 55,7 mm
  • Plage de force de serrage: 2 - 2.5 kN
  • Course par mors : 2 mm
  • Hauteur de mors max.: 60 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'ouverture: 6 - 9 bar
  • Consommation du fluide par course: 110 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 0.1 s
  • Poids: 1.5 kg
죠당 스트로크 [mm] 2.0
최소 클램핑 포스 [kN] 2.0
최대 클램핑 포스 [kN] 2.5
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.01
최대 죠 높이 [mm] 60.0
거리 H [mm] 10.0
공기 소모/스트로크(6바) [cm³] 110.0
닫힘시/열림시 시간 [s] 0.1
중량 [kg] 1.5

제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 고정 스크류, 커버 플러그, 피팅 스크류, 클램핑 슬리브, 사용 설명서

클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.

클램핑 포스 범위
클램핑 포스는 스프링 장력으로 인해 스트로크에 따라 달라집니다. 최대 클램핑 포스는 "열린" 조건에서 도달되며 최소 클램핑 포스는 "닫힌 " 조건에서 도달됩니다.

바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.

반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.

유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).