arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 250-Z-PM

KSH3-LH 250-Z-PM

Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas

ID 1463211

Prensas de sujeción por fuerza hidráulica estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 250 x 210 x 103,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 50 kN
  • Carrera por mordaza: 15 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 150 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de trabajo: 10 - 60 bar
  • Consumo de aceite por doble carrera: 330 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 2.5 s
  • Peso: 35 kg
Slag per klem [mm] 15.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 50.0
Min. werkdruk [bar] 10.0
Max. werkdruk [bar] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.02
Max. klemhoogte [mm] 150.0
Afstand H [mm] 40.0
Olieverbruik per dubbele slag [cm³] 330.0
Sluit-/openingstijd [s] 2.5
Gewicht [kg] 35.0

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).