KSP3-LH 315-PM
Étaux de serrage pneumatique 2 mors
Ident.-Nr. 1496932
Étau de serrage pneumatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Grande course
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 40 kN
- Course par mors : 18 mm
- Hauteur de mors max.: 500 mm
- Répétabilité: 0.02 mm
- Pression d'utilisation: 2 - 6 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 21500 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 2 s
- Poids: 70 kg
Technische Details
| Hub pro Backe [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 40.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 500.0 |
| Abstand H [mm] | 40.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 21500.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 70.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)