arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MHM-IT2 500 Abbildung ähnlich

MHM-IT2 500

Hebemagnet zum horizontalen Heben von Werkstücken

ID 1495620

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Lasthebemagnet Permanent
  • Magnettyp: Neodym
Technische Daten:
  • Abmessungen: 300 x 120 x 210 mm
  • Haltekraft flach: 500 kg
  • Haltekraft rund: 250 kg
  • Min. Werkstückdicke: 14 mm
  • Spanndurchmesser: 40 - 235 mm
  • Max. Werkstücklänge: 2500 mm
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 26 kg
Haltekraft flach [kg] 500.0
Haltekraft rund [kg] 250.0
Min. Werkstückdicke [mm] 14.0
Min. Werkstückdurchmesser [mm] 40.0
Max. Werkstückdurchmesser [mm] 235.0
Max. Werkstücklänge [mm] 2500.0
Gewicht [kg] 26.0

Lieferumfang
Lasthebemagnet, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung