arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PM15 180 x 100

MSC-PM15 180 x 100

MAGNOS pour applications de rectification

Ident.-Nr. 422171

Lieferzeit auf Anfrage
Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique permanent
  • Technologie: Pôle parallèle
  • Type d'aimant: Néodyme
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 175 x 100 x 52 mm
  • Orientation des pôles: Transversal
  • Pas polaire: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Force de serrage max.: 80 N/cm²
  • Epaisseur min. de la pièce à usiner: 1.5 mm
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 7 kg
L [mm] 175.0
B [mm] 100.0
H [mm] 52.0
Force de serrage max. [N/cm²] 80.0
Pas polaire 1.5 mm + 0.8 mm
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 1.5
Poids [kg] 7.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, clé à six pans creux amovible, manuel d'utilisation