arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PM60D 1200 x 500

MSC-PM60D 1200 x 500

MAGNOS für Schleifanwendungen

Ident.-Nr. 422071

Lieferzeit auf Anfrage
Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Parallelpol
  • Magnettyp: AlNiCo
  • Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 1200 x 500 x 76 mm
  • Polausrichtung: Quer
  • Polteilung: 5 + 5 mm (Stahl + Messing)
  • Max. Haltekraft: 75 N/cm²
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 304 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Festanschluss mit Kabel und offenes Kabelende
  • Kabellänge: 5 m
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Anschluss: 4-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 68
L [mm] 1200.0
B [mm] 500.0
H [mm] 76.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 75.0
Polteilung 5 mm + 5 mm
Anschluss 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Min. Werkstückdicke [mm] 4.0
Gewicht [kg] 304.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung