MSC-PM62F 600 x 200
MAGNOS für Schleifanwendungen
Ident.-Nr. 422080
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Parallelpol
- Magnettyp: AlNiCo
- Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 600 x 200 x 81 mm
- Polausrichtung: Quer
- Polteilung: 3 + 0,8 mm (Stahl + Messing)
- Max. Haltekraft: 75 N/cm²
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 61 kg
- Festanschluss mit Kabel und offenes Kabelende
- Kabellänge: 5 m
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 68
Technische Details
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 200.0 |
| H [mm] | 81.0 |
| Max. clamping force [N/cm²] | 75.0 |
| Pole pitch | 3 mm + 0.8 mm |
| Connection | 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 2.0 |
| Weight [kg] | 61.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity