arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KEH plus 04 400V/50Hz Podobné zobrazení

KEH plus 04 400V/50Hz

Řídicí jednotka

ID 420652

Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Unidade de controle para o sistema modular KEH plus
  • Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
  • Compatível com todas as placas de fixação magnética dos tipos MFRS2, MFPS, MFRS e MFR
  • Sem ciclo de baixo magnetismo residual
  • Controle da indicação de status SCHUNK
  • Para controlar até quatro placas magnéticas
Dados técnicos:
  • Dimensões: 350 x 300 x 130 mm
  • Número de canais: 4
  • Peso: 10 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão elétrica: 400 V / 50 Hz
  • Proteção: 32 A
Interfaces de comunicação
  • Conexão 3-PIN PLC Easy
  • Conexão PLC de 78 pinos (automação de ponta)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Conexão 1x ILME
Número de canais 4.0
Controle de mandril magnético Até 4
Voltagem da rede 400 V / 50 Hz
Peso [kg] 10.0

Escopo de fornecimento
Unidade de comando com folha magnética na parte traseira, cabo de conexão 32A com plugue de conexão (5 metros), cabo de conexão para PLC easy (5 metros), manual de operação e declaração de conformidade CE; sem cabo de conexão, sem controle remoto manual e sem caixa e cabo PLC