arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSX-C2 125-500-L

KSX-C2 125-500-L

5-Achs-Spanner

Ident.-Nr. 1493482

Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Einstellbares Spannzentrum
  • Backenschnellwechselsystem
  • Ohne Systembacken
  • Vorbereitet für VERO-S
  • Niedrige Ausführung
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 500 x 142 mm
  • Grundspannhub: 130 mm
  • Max. Spannkraft Rohteilspannung: 50 kN
  • Max. Drehmoment Rohteilspannung: 100 Nm
  • Max. Spannkraft Präzisionsspannung: 34 kN
  • Max. Drehmoment Präzisionsspannung: 120 Nm
  • Gewicht: 31.1 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Bauhöhe [mm] 142.0
Max. Spannkraft Rohteilspannung [kN] 50.0
Max. Drehmoment Rohteilspannung [Nm] 100.0
Max. Spannkraft Präzisionsspannung [kN] 34.0
Max. Drehmoment Präzisionsspannung [Nm] 120.0
Grundspannhub [mm] 130.0
Gewicht [kg] 31.1

Lieferumfang
Spanner, Betriebsanleitung; ohne Spannschlüssel, ohne Spannpratzen, ohne Zugstangenverlängerung