arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KS-H-LH 125-360 IOL

KS-H-LH 125-360 IOL

Hydraulický svěrák s dlouhým zdvihem

ID 1595866

Svěrák s dlouhým zdvihem, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Bez systémových čelistí
  • Niklované základní těleso
  • Systém měření dráhy IO-Link
  • Pneumatický přenos médií do systémové čelisti
  • Rozhraní IO-Link: Pružinové kontakty
  • Standardní
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 360 x 110 mm
  • Zdvih na čelist: 55 mm
  • Upínací síla při 230 bar: 40 kN
  • Provozní tlak: 10 - 250 bar
  • Vlastní hmotnost: 29 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Clamping force at 230 bar [kN] 40.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 250.0
Weight [kg] 29.0

Scope of delivery
Vise, operating manual; without system jaws, without fixed contact for integration into the machine control

Sensory path measurement
Detection of the base jaw positions and transfer to the machine control via IO-Link.

Pneumatic media transfer into the system jaw
For workpiece contact control via dynamic pressure or cleaning of the clamping surfaces The system jaws must be prepared accordingly by the customer.