SPA 40-16
Pasadores de sujeción
Ident.-Nr. 471064
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pasadores de sujeción estándar
- Pernos de centrado
- Acero inoxidable
- Fuerza de retención M12: 50 kN
- Fuerza de retención M16: 75 kN
- Peso: 0.3 kg
Technische Details
| Fuerza de retención M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Fuerza de retención M16 [kN] | 75.0 |
| Material | Acero inoxidable |
| Variante | Pernos de centrado |
| Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación