PAL S-V4 159 x 159
Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio
Ident.-Nr. 1327423
Pallet di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore per finitura cliente
- Perno di bloccaggio inferiore a una via SPx 40 e 4 perni cilindrici
- Dimensioni: 159 x 159 x 20 mm
- Materiale: Acciaio
- Parallelismo piani: 0.02 mm
- Peso: 4.2 kg
Technische Details
| Lunghezza [mm] | 159.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 159.0 |
| Altezza H [mm] | 20.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Parallelismo piani [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 4.2 |
La fornitura comprende
Pallet di serraggio, perni di serraggio, viti, maniglie in alluminio, perni cilindrici, vite