arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Immagine dell'applicazione EMH

Non importa dove o come: la presa dei pezzi è sempre veloce e sicura. Anche se manca l'alimentazione. A proposito di velocità: nessuno può competere con i nostri eroi magnetici quando si tratta di essere subito pronti al funzionamento. Basta un minimo impulso di corrente perché le pinze magnetiche siano pronte all'uso.

Semplice, facile da maneggiare ed eccezionalmente forte: è ora di portare la forza magnetica invisibile nella vostra produzione!

I vantaggi - I benefici

  • Elevate forze di ancoraggio per una manipolazione affidabile dei pezzi in sistemi automatizzati compatti
  • L'azionamento con alimentazione di tensione a 24 V fa risparmiare energia e semplifica la connessione e il cablaggio
  • il design ottimizzato onsente l'accesso al pezzo su cinque lati
  • Peso contenuto per elevate dinamiche in applicazioni complesse
  • Mantenimento affidabile della forza di ancoraggio, per un utilizzo sicuro del processo anche in scenari di arresto di emergenza

Come funziona la presa magnetica?

La funzione del modulo di presa magnetico è basata sulla combinazione di magneti Alnico e neodimio. Per attivare il sistema, un impulso di corrente elettrica viene condotto attraverso la bobina, che inverte di conseguenza la polarità del magnete AlNiCo. Il flusso magnetico del magnete AlNiCo passa il magnete al neodimio allo stato disattivato e chiude il circuito magnetico sul corpo base della pinza di presa in acciaio. Il pezzo è sempre trattenuto in modo sicuro – ciò è garantito dalla modalità di funzionamento delle pinze, che si basa su una combinazione di magneti elettrici e permanenti e mantiene in modo affidabile il flusso magnetico anche quando le pinze sono disattivate.

Inhoud binnenkort beschikbaar

Disegno in sezione

Disegno in sezione EMH

1) Connettore per PLC

Comunicazione via I/O digitale

2) Connettore

per l'alimentazione elettrica

3) Unità di controllo elettronica

Elettronica di potenza e regolazione integrata per il comando del servomotore

4) Display LED

5) Bobine in rame

per l'inversione dei poli dei magneti AlNiCo

6) Polarità del magnete Alnico reversibile

Circondato da una bobina elettromagnetica

7) Magneti permanenti al Neodimio non reversibile

Conduce il flusso magnetico attraverso il pezzo

Forza invisibile nell'applicazione

Manipolazione di batterie

Per riempire confezioni o vassoi batteria, le celle della batteria possono essere posizionate molto vicine tra loro.

Manipolazione di lamiere

La regolazione digitale della forza di presa a quattro stadi consente la presa e la separazione di lamiere di acciaio molto sottili.

Manipolazioni di pezzi grezzi

Un'estensione polare personalizzata facilita la presa semplice di materiale rotondo.

Movimentazione di motori

Per il montaggio possono essere manipolati contemporaneamente varie quantità di motori elettrici.



Volete il supporto di SCHUNK per la realizzazione del vostro progetto?

Saremo lieti di aiutarvi a testare la vostra applicazione

Nello SCHUNK Robot Application Center CoLab, collaboriamo con voi per testare l'applicazione pianificata. In questo modo vi supportiamo nella scelta della pinza magnetica giusta per la vostra operazione.

Contatta subito il tuo referente SCHUNK di zona per discutere e sviluppare insieme l'applicazione.