arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PAL ROTA-S plus 2.0 160-2

PAL ROTA-S plus 2.0 160-2

Fixação de paletes com dispositivos de fixação

Ident.-Nr. 471537

Auf Lager
Extensão da altura do dispositivo de fixação padrão

Características do produto:
  • Parte superior da placa de torno manual ROTA-S plus 2.0 160 de uma via
  • Pinos de fixação inferiores de duas vias SPx 40
Dados técnicos:
  • Dimensões: 340 x 126 x 140 mm
  • Curso por castanha: 6.5 mm
  • Passo dos dentes: 4.8 mm
  • Máx. torque: 80 Nm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Peso: 27.6 kg
Comprimento [mm] 340.0
Largura [mm] 194.4
Força de fixação máx. [kN] 65.0
Máx. torque [Nm] 80.0
Curso por castanha [mm] 6.5
Peso [kg] 27.6

Escopo de fornecimento
Suporte de fixação, castanhas base com lingueta e ranhura, chave com soquete, pinos de fixação, pinos de indexação, parafuso com olhal, manual de operação; sem castanhas de sobrepor