SGAB-B 125-B
Standard chuck jaws
ID 1522412
SGAB-B 125-B, Standard chuck jaws
Product features:Tools:
Product features:Tools:
Specifiche tecniche
| 제품 그룹 | 표준 척 죠 |
|---|---|
| 인터페이스 | RÖHM, ATORN |
| 척 죠 유형 | 이동식 |
| B 너비 [mm] | 125.0 |
| 높이 H1 [mm] | 39.5 |
| 높이 H2 [mm] | 22.5 |
| 길이 L [mm] | 70.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 35.0 |
| 구멍 공간 c [mm] | 80.0 |
| m/set [kg] | 1.85 |