SZIJ 53-2
Harte Krallenbacken für Innenspannung
Ident.-Nr. 179201
SZIJ 53-2, Harte Krallenbacken für Innenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 3.0 mm x 60°
- Nutbreite: 25 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Innenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 3.0 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 25.0 |
| Breite B [mm] | 65.0 |
| Höhe H [mm] | 94.0 |
| Länge L [mm] | 153.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 42.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
| Lochabstand b [mm] | 60.0 |
| Schrauben | M20 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 12.0 |