SZA-ST 16-1
Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Ident.-Nr. 175100
SZA-ST 16-1, Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Stangenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 17.0 |
| Breite B [mm] | 35.0 |
| Höhe H [mm] | 40.0 |
| Länge L [mm] | 69.4 |
| Einspanntiefe T [mm] | 30.0 |
| Lochabstand b [mm] | 19.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 1.2 |