PT 17-1
Pendelbacken Trägerbacken
Ident.-Nr. 191100
PT 17-1, Pendelbacken Trägerbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktová skupina | Výkyvné čelisti nosných čelistí |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 17.0 |
| Šířka B [mm] | 50.0 |
| Délka L [mm] | 90.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 40.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 32.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/kus [kg] | 1.12 |