arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHB-J 123

SHB-J 123

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 133103

SHB-J 123, Harte Stufenaufsatzbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 18 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Product group Hard stepped top jaws
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 18.0
Width B [mm] 50.0
Height H [mm] 62.0
Length L [mm] 106.0
Clamping depth T [mm] 15.0
Hole spacing a [mm] 26.0
Hole spacing b [mm] 30.0
Hole spacing c [mm] 30.0
Screws M14
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 4.2