SHB-J 152
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 133106
SHB-J 152, Harte Stufenaufsatzbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 3.0 mm x 60°
- Nutbreite: 22 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Product group | Hard stepped top jaws |
|---|---|
| Serration | 3.0 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 22.0 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 75.0 |
| Length L [mm] | 144.5 |
| Clamping depth T [mm] | 17.5 |
| Hole spacing a [mm] | 66.0 |
| Hole spacing b [mm] | 50.0 |
| Screws | M20 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 9.8 |