SHB-J 82
Hard stepped top jaws
ID 133110
SHB-J 82, Hard stepped top jaws
Product features:
Product features:
- Serration: 1.5 mm x 60°
- Groove width: 14 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technical details
| Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
|---|---|
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 14.0 |
| Šířka B [mm] | 32.0 |
| Výška H [mm] | 38.0 |
| Délka L [mm] | 79.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 12.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 16.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 25.0 |
| Rozestup otvorů c [mm] | 25.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 1.2 |
Snížená hmotnost pro vyšší otáčky