arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHF 250 Abbildung ähnlich

SHF 250

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 155102

Auf Lager
SHF 250, Harte Stufenaufsatzbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 12 mm
  • Stegbreite: 20 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 12.0
Stegbreite S [mm] 20.0
Breite B [mm] 30.0
Höhe H [mm] 55.0
Höhe H1 [mm] 50.0
Länge L [mm] 90.0
Einspanntiefe T [mm] 14.0
Lochabstand a [mm] 21.1
Lochabstand b [mm] 40.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 1.9