SBM-STA 250
Barres de mors en aluminium
ID 112187
SBM-STA 250, Barres de mors en aluminium
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Specifiche tecniche
| Groupe de produit | Barres de mors en aluminium |
|---|---|
| Denture | 3/32" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
| Largeur B [mm] | 60.0 |
| Hauteur H [mm] | 100.0 |
| Longueur L [mm] | 420.0 |
| Matériau | Aluminium |
| m/pièce [kg] | 7.0 |