arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO WZS SK 50 Ø16x110 Abbildung ähnlich

TENDO WZS SK 50 Ø16x110

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 219225

Auf Lager
TENDO WZS SK 50 Ø16x110, ツール研磨ツールホルダー
  • TENDO WZS
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • ツールバーインターフェース: SK 50
  • クランプ径 D1: 16 mm
  • 突出長さ L1: 110 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 50 Nm


納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO WZS
ツールバーインターフェース SK 50
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD
クランプ径 D1 16 mm
D2 [mm] 39.5
D3 [mm] 60.0
D6 [mm] 25.5
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 60.0
L5 [mm] 90.9
G M12x1
最小トルク [Nm] 50.0
重量 [kg] 3.8

バージョン
ツールを砥いだり研磨するマシン用、手動操作

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

クーラント供給
ISO 7388 AD 準拠のクーラント供給

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。