WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
ID 207660
WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met aanschuining van 25°
- Klemdiameter: 8 mm
- Lengte: 45 mm
Technical details
| Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
|---|---|
| Baureihe | WZS GZB-S 25° Kontur |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit 25° Schräge
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich