arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø20 Ø3 25° Illustrazione simile

WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°

Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili

Ident.-Nr. 207685

Auf Lager
WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
  • Con angolo di 25° arrotondato
  • Diametro di serraggio: 3 mm
  • Lunghezza: 51 mm
기술 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
시리즈 WZS GZB-S 25° 윤곽
클램핑 지름 D1 3 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 25.0
D4 [mm] 16.0
L10 [mm] 10.0
중량 [kg] 0.1

버전
25° 모따기 장착

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능