WZS WALTER
Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
Mandrin de rectification d'outil SCHUNK pour une rectification d'outils extrêmement précise et économique sur toutes les marques réputées de machines.
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Précision de concentricité et répétitivité < 0,003 mm
Les meilleurs résultats de surface sont garantis grâce à une attaque de l'outil uniforme et une grande reproductibilité. - Plage de serrage flexible
En raison de l'utilisation de douilles intermédiaires, le même mandrin de rectification d'outils mécaniques peut être utilisé pour différents diamètres d'outils. - Contour de collision optimisé
Contour de collision particulièrement fin pour un meilleur dégagement entre la meule et le porte-outils - Excellent amortissement des vibrations
Préservation de la broche de la machine - Grande profondeur de serrage
Précision de concentricité permanente des arêtes d'outil - Compatibilité totale
Les mandrins d'affûtage de SCHUNK offrent toutes les conditions requises pour un affûtage de grande précision et économique sur les machines de tous les fabricants de renom. Pour un fonctionnement automatisé, les porte-outils à affûtage spécial peuvent être combinés avec un programme de manchons intermédiaires pour un fonctionnement semi-automatique ou entièrement automatique.