arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GFB 80-24-9

GFB 80-24-9

Veerplaat voor neerhoudklauw

IDnr. 432736

Levertijd op aanvraag
Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Veerplaat voor neerhoudklauw
  • Interface 1: W-80-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80 x 24,3 x 9 mm
  • Gewicht: 0.08 kg
Breedte [mm] 80.0
Diepte [mm] 9.0
Hoogte [mm] 24.3
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.08

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven