arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Vos avantages des porte-outils expansibles hydrauliques du leader du marché

SCHUNK iTENDO²

  • Une technique sophistiquée pour un fonctionnement simple
Plus de 30 ans d'expérience dans la conception de la technique de serrage hydraulique

  • Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision au μ, sans
    appareils périphériques
Gain de temps grâce à la réduction du temps d'équipement et absence de coûts d'investissement
et de coûts énergétiques pour les dispositifs de serrage supplémentaires

  • Excellent amortissement des vibrations
Prévention des micro-écailles, meilleures surfaces de pièce, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts

  • Equilibrage de précision par défaut
Avec une qualité d'équilibrage de G2.5 à 25 000 tr/min.,
convient pour des vitesses de rotation élevées.

  • Précision de concentricité et répétabilité
    < 0,003 mm
Coupe régulière, augmentation de la durée de vie de l'outil,
et réduction des coûts de rebroyage ou
achat de nouveaux outils

  • Rainures de collecte des résidus pour le transfert fiable du couple de rotation
Sécher les faces de serrage, en déplaçant de l'huile,
des résidus de graisse ou de lubrifiant dans la rainure d'écoulement de saleté

  • Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe

Bénéficier de l'expérience de l'inventeur

Logo Hydrodehn

  • SCHUNK : le pionnier de la technique de serrage hydraulique
  • Dès 1980, les premiers outils de serrage ont été fabriqués selon le principe de l'hydro-expansion pour un vaste éventail d'applications de nos clients.
  • Nos porte-outils expansibles pour les outils à queue de serrage ont été normalisés en 1983
  • Pour répondre aux exigences, déjà en constante augmentation, d'une technique de production dynamique, un brevet a été déposé le 26/02/1990
  • TENDO a été lancé en 1990 comme une nouvelle génération de porte-outils expansibles standards.

Perfectionné en continu pour vos besoins

1991

TENDO Platinum
Plus de 30 ans d'expérience

2007

TENDO LSS
Super-mince. Haute précision. Optimisation des contours de collision

2008

TENDO ES
Aucun contour de collision.

2010

TENDO E compact
Une durée de vie jusqu'à 300 % plus longue.

2016

TENDO Slim 4ax
1:1 interchangeable avec porte-outil à frettage thermique

2021

iTENDO²
Même forme, mais avec une sensorique intelligente en temps réel

Les clients satisfaits sont notre moteur

« Les porte-outils expansibles hydrauliques de SCHUNK sont les supports qu'il nous faut, car ils découplent les vibrations. Par rapport au frettage thermique, l'utilisation de la technique d'expansion hydraulique offrait non seulement un meilleur bilan énergétique, mais aussi de meilleurs résultats d'usinage. »

Lukas Betz (au centre), directeur général, ROC
« Chaque appareil de mesure que nous usinons ici est soumis à un contrôle à 100 %. Parce que nous sommes extrêmement stricts sur tout ici, nous sommes heureux de pouvoir continuer à travailler de manière transparente avec le nouveau compact TENDO E compact. Nous pouvons ainsi être sûrs que tout est correct à 1000 %. »

Martin Römer (au centre), directeur d'usine, Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkalden
« Avec TENDO Slim 4ax, il a été possible d'obtenir une durée de vie d'outil nettement plus longue et des surfaces optimales, ce qui nous a permis d'éliminer complètement un deuxième processus de finition qui était auparavant nécessaire. »

Thomas Petermann, directeur de production, branche sud, Ingersoll Werkzeuge GmbH, Vaihingen-Horrheim
Vue en coupe de TENDO-Classic

1) Vis de serrage

La vis de serrage est utilisée pour déplacer le piston de serrage. Serrer la vis de serrage jusqu'à la butée à l'aide d'une clé six pans. Aucune clé dynamométrique n'est nécessaire.

2) Piston de serrage

La vis de serrage compresse le fluide hydraulique dans la chambre.

3) Douille expansible et chambre à huile

La douille expansible est incurvée de façon uniforme contre la queue de l'outil. La queue d'outil est centrée, puis serrée puissamment et uniformément sur toute la surface pendant le serrage. Lorsque la chambre est remplie de fluide hydraulique, elle a un effet amortisseur sur l'outil serré. L'usure de l'arête de coupe est minimisée et la durée de vie est augmentée jusqu'à 40 %.

4) Corps de base

Le corps intègre l'interface côté machine.

5) Vis de réglage de la longueur

Pour un préréglage d’outil simple et rapide.

6) Outil

Le serrage de l'outil s'effectue au niveau de l'axe de symétrique pour garantir une précision de concentricité et de répétabilité maximale < 0,003 mm.

7) Rainure d'écoulement de la saleté

La très forte pression de serrage du porte-outil expansible hydraulique entraîne le déplacement des résidus d'huile, de graisse ou de lubrifiant dans la rainure, de sorte que les faces de serrage restent sèches.

Vue en coupe de TENDO-Classic

Les porte-outils expansibles hydrauliques modernes sont plus durables

À l'heure actuelle, la durabilité du processus de production est de plus en plus importante. L'accent n'est pas seulement mis sur les économies d'énergie. L'efficacité économique des moyens de production utilisés et le maintien des travailleurs qualifiés dans l'entreprise sont également devenus des composants élémentaires.

Avec la technique de serrage hydraulique de SCHUNK, vous pouvez contribuer à une production plus durable. Grâce au choix de nombreux modèles TENDO différents, les dispositifs de serrage conventionnels peuvent être facilement remplacés pour presque toutes les usinages.

Durabilité du logo

Raisons pour lesquelles les porte-outils expansibles hydrauliques modernes sont durables :

Économique :

  • Durée de vie nettement supérieure à celle des porte-outils à frettage thermique
  • Réusinage possible par SCHUNK pour un second cycle de vie
  • Aucune fatigue de matériel due au processus de frettage, d'où une qualité de serrage constante.
  • Processus de production efficace grâce à un changement d'outil rapide de 2 minutes maximum

Économie de ressources :

  • Pas de dépense d'énergie comme pour le frettage
  • Moins de consommation d'énergie et moins d'émissions de CO2

Attractif :

  • Les travailleurs qualifiés aiment travailler avec des équipements de travail modernes.
  • Serrage sûr sans risque de brûlures pour les employés
  • Manipulation facile et donc travail agréable

Toujours le système de porte-outils optimal pour votre tâche

Segmentation de total tooling

Intelligence

  • SCHUNK iTENDO² pour un usinage sûr des pièces « au plus près de la pièce » dans le processus de production automatisé sans intervention humaine, avec l'intelligence nécessaire.

Pour en savoir plus sur iTENDO²

Premium

  • SCHUNK TENDO Platinum est conforme aux normes DIN dans 29 interfaces et plus de 1 000 variantes.
  • SCHUNK TENDO Slim 4ax en contour thermorétractable normalisé DIN

Tech

  • SCHUNK TENDO LSS, ES, KSR, ZERO et Engineered sont des solutions pour les tâches les plus exigeantes dans chaque processus d'usinage.

Économie.

  • SCHUNK TENDO E compact pour l'usinage volumique, le perçage, l'alésage par alésoir et le filetage

Pour en savoir plus sur TENDO E compact

Basique

  • Les porte-outils mécaniques constituent la base du programme complet de total tooling de SCHUNK.

Trouver rapidement le porte-outils adapté

Trouvez en quelques clics le porte-outil expansible hydraulique approprié de la gamme SCHUNK.

Recherche rapide de porte-outils