arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FIN WTR-A 140

FIN WTR-A 140

Accessori TANDEM

ID 1485600

In stock
Accessori per morse automatiche

Caratteristiche del prodotto:
  • Dita di presa
  • Per il cambio automatico delle ganasce
  • Adatto per pinze parallele: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 65 x 34 x 64 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Peso: 1 kg
Lunghezza [mm] 65.0
Larghezza [mm] 34.0
Altezza [mm] 64.0
Adatto per le dimensioni 140
Peso [kg] 1.0