SGKSE-R 65-49-39
Keilspannelemente
Ident.-Nr. 1329346
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Keilspannelement geriffelt
- Passend zu: KSM2 90
- Abmessungen: 65 x 49 x 39 mm
- Auflagenhöhe: 11 mm
- Gewicht: 0.8 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 49.0 |
| Hauteur [mm] | 39.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.8 |
Etendue de la livraison
Système de mors