SGVS-S5-B 45-26.5-24
VS-Backen
Ident.-Nr. 1452076
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- VS-Backe glatt
- Schnellwechselbacke
- Passend zu: KSC mini
- Abmessungen: 45 x 26,5 x 24 mm
- Spannstufe: 5 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technische Details
Breite [mm] | 45 |
---|---|
Tiefe [mm] | 26.5 |
Höhe [mm] | 24 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
Systembacke