arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP-VL 100-12-SPB Ilustração semelhante

SP-VL 100-12-SPB

Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão

IDnr. 471467

Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão

Características do produto:
  • Extensão do pino de fixação
  • Para levantar a peça e reduzir o contorno de interferência
  • Com pino de posicionamento
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø138 x 100 mm
  • Força de retenção M12: 50 kN
  • Paralelismo plano: 0.02 mm
  • Peso: 5.6 kg
A [mm] 100.0
C [mm] 28.0
Força de retenção M12 [kN] 50.0
Paralelismo plano [mm] 0.02
Variante Pino de posicionamento
Peso [kg] 5.6

Escopo de fornecimento
Extensor de pino de fixação, pino de fixação, parafuso de fixação, manual de operação