arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGV 90-64-34.9

SGV 90-64-34.9

Nastavitelné čelisti

Ident.-Nr. 490733

Begrenzt verfügbar
Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Nastavitelná uchopovací čelist
  • Rozhraní 1: W-90
  • Rozhraní 2: W-SEI
  • Vhodné pro: KSM2 90
Technické údaje:
  • Rozměry: 90 x 64 x 34,9 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.5 kg
宽度 [mm] 90.0
深度 [mm] 64.0
高度 [mm] 34.9
重量 [kg] 1.5

标配范围
系统夹爪;无夹持插件