arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-3 125-32.5 Abbildung ähnlich

GWU-3 125-32.5

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Ident.-Nr. 1322999

Auf Lager
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen – Breite 125 mm
  • Zum Auflegen der Werkstücke
  • Passend zu: KSC-D 125
Technische Daten:
  • Breite: 125 mm
  • Höhe: 32.5 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Breite [mm] 125.0
Höhe [mm] 32.5
Gewicht [kg] 0.3

Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen