arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-A6 图片仅供参考

FFV Z155-A6

标准法兰板

Ident.-Nr. 836012

Lieferzeit auf Anfrage
标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z155
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 6
技术参数:
  • 卡盘节圆: 180 mm
  • 主轴节圆: 133.4 mm
  • 高度: 36 mm
  • 通孔: 103.2 mm
  • 重量: 3.9 kg
卡盘侧 Z155
机床侧 ISO 702-1 Nr. 6
卡盘节圆 [mm] 180.0
主轴节圆 [mm] 133.4
高度 [mm] 36.0
通孔 [mm] 103.2
重量 [kg] 3.9

标配范围
法兰板,安装螺纹