arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS SVL-20 Ø12x250 Abbildung ähnlich

TRIBOS SVL-20 Ø12x250

Polygonspannverlängerungen

Ident.-Nr. 205648

Auf Lager
TRIBOS SVL-20 Ø12x250, Polygonspannverlängerungen
  • TRIBOS SVL
  • Spanndurchmesser: 12 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 20 mm
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 30 Nm
技术 三角加长杆
系列 TRIBOS SVL
刀具夹持接口 SVL-20
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D5 20 mm
总长度 L [mm] 250.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 30.0
重量 [kg] 0.41

型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

最大限速
5,500 RPM

单独
也可适用于重金属材料
250 mm 版本可以缩短到 200 mm
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计