arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS SVL-20 Ø6x100 Abbildung ähnlich

TRIBOS SVL-20 Ø6x100

Polygonspannverlängerungen

Ident.-Nr. 205600

Begrenzt verfügbar
TRIBOS SVL-20 Ø6x100, Polygonspannverlängerungen
  • TRIBOS SVL
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 20 mm
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 5 Nm
Technologie Polygonspannverlängerungen
Baureihe TRIBOS SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
D5 20 mm
Gesamtlänge L [mm] 100.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 50.0
G M5
Min. Drehmoment [Nm] 5.0
Gewicht [kg] 0.19

Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Max. Grenzdrehzahl
44.000 1/min

Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich