TRIBOS SVL-20 Ø8x150
Extensiones poligonales
ID 205605
TRIBOS SVL-20 Ø8x150, Extensiones poligonales
- TRIBOS SVL
- Diámetro de sujeción: 8 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
- Longitud total: 150 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Par de apriete mín.: 12 Nm
Información técnica
| Técnica | Extensiones poligonales |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-20 |
| Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 13.0 |
| D3 [mm] | 15.1 |
| D5 | 20 mm |
| Longitud total L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M6 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 0.28 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Límite máx. de revoluciones
18 500 r. p. m.
Individual
También disponibles en metal pesado
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta