TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x4"
Prolunghe poligonali
ID 205992
TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x4", Polygonspannverlängerungen
- TRIBOS SVL
- Spanndurchmesser: 3/8"
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 3/4"
- Gesamtlänge: 4"
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 20 Nm
Información técnica
| Technologie | Polygonspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-3/4" |
| Spanndurchmesser D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 15.0 |
| D3 [mm] | 17.1 |
| D5 | 3/4" |
| Gesamtlänge L [mm] | 101.6 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 49.1 |
| G | M6 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.19 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Max. Grenzdrehzahl
44.000 1/min
Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich