arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS SVL-3/4 Abbildung ähnlich

TRIBOS SVL-3/4" Ø5/8"x6"

Polygonspannverlängerungen

Ident.-Nr. 205995

Auf Lager
TRIBOS SVL-3/4" Ø5/8"x6", Polygonspannverlängerungen
  • TRIBOS SVL
  • Spanndurchmesser: 5/8"
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 3/4"
  • Gesamtlänge: 6"
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 70 Nm
Technologie Polygonspannverlängerungen
Baureihe TRIBOS SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-3/4"
Spanndurchmesser D1 5/8"
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 27.1
D5 3/4"
Gesamtlänge L [mm] 152.4
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 99.9
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 70.0
Gewicht [kg] 0.33

Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Max. Grenzdrehzahl
18.500 1/min

Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich