TRIBOS SVL-32 Ø20x150
Extensiones poligonales
ID 205619
TRIBOS SVL-32 Ø20x150, Polygonspannverlängerungen
- TRIBOS SVL
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 32 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 150 Nm
Información técnica
| Técnica | Extensiones poligonales |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-32 |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D5 | 32 mm |
| Longitud total L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 0.7 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Límite máx. de revoluciones
36 500 r. p. m.
Individual
También disponibles en metal pesado
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta