arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO RLA HSK-A 100 Ø14x95 Abbildung ähnlich

TENDO RLA HSK-A 100 Ø14x95

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 207069

TENDO RLA HSK-A 100 Ø14x95, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO RLA
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
  • Spanndurchmesser: 14 mm
  • Auskraglänge: 95 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 110 Nm
Lieferumfang: Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO RLA
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 63.0
D6 [mm] 30.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 41.0
L5 [mm] 66.0
Couple de rotation min. [Nm] 110.0
Poids [kg] 2.8
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage radial de la longueur en vue du préréglage d’outils au micron près

Etendue de la livraison
Clé à douille hexagonale pour TENDO RLA incluse, sans clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande